Publicar produtos
Shiki
Shiki
Shiki
    Mirage

    Shiki

    Traduzido por Google,

    A arte da medida. Medir o espaço não se trata de calculá-lo, mas sim de compreendê-lo. Essa distinção é o ponto de partida de SHIKI, a nova coleção da Atelier Mirage, criada pelo Studio Hasuike, onde cada escolha formal deriva de um princípio preciso: a medida como um ato de equilíbrio, não de redução.

    SHIKI é um sistema compositivo onde a cerâmica se torna a gramática do espaço. Inspirado no tatame, que durante séculos moldou a vida japonesa através de módulos em vez de metros, SHIKI traduz esse princípio para uma linguagem contemporânea. Aqui, a instalação não é um detalhe técnico, mas o momento em que o design ganha forma: um diálogo entre módulos, ritmos e direções que permite aos designers criar ambientes únicos, equilibrando continuidade perfeita e tensão visual controlada.

    Especificação
    • Each Shiki color is composed of two slab types, with and without edging, interacting to generate different rhythms: definition or continuity, articulation or extension. Shiki Graphite strips and small tiles introduce a second visual layer, enabling compositions where every accent is precisely calibrated. Download the suggested laying patterns and explore the design language of the collection.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashiki
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos