Publicar produtos
Fantastic Office Table 1800
Bombastik

Fantastic Office Table 1800

Traduzido por Google,
Fantastic é uma série de mesas dobráveis. São muito leves graças à base de alumínio. Como padrão eles vêm com poste revestido a pó branco e pé de alumínio polido. Você pode obtê-los em tamanhos de 700 x 700 até 900 x 2300 mm e a altura é de 720 mm incluindo o topo. A parte superior é de MDF de 22 mm com laminado branco e borda de ABS correspondente. As tabelas são vinculáveis para que você possa conectar várias tabelas a uma grande. Fantastic é aprovado para fornecer ao governo sueco (FMV). Você também pode personalizar sua mesa. - Pintamos a base em quase todas as cores RAL que desejar. - Você pode usar rodas de cores combinadas. - Podemos fazê-los em qualquer altura e comprimento (máximo 2300 mm) como desejar. - Para tampos de mesa trabalhamos com todos os materiais comuns. Temos várias opções de formas e perfis, e também podemos fazer os tampos de mesa de acordo com seus desenhos ou demandas específicas. Para mais informações, entre em contato com a Bombastik Attitude. Atitude por: Taglio Montana.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única141004
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosFantastic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56