Publicar produtos
Electra 2 seat sofa
Bombastik

Electra 2 seat sofa

Traduzido por Google,
Electra é uma série de móveis de design que, graças ao seu design atraente, se encaixa perfeitamente em todos os ambientes públicos, por exemplo, lobby ou sala de espera. Os sofás têm alto conforto e dão aconchego ao resto da sala. Opções:Electra está disponível como: poltrona, sofá de 2 lugares e sofá de 3 lugares. Também disponível na série Electra está uma mesa de centro. Detalhes de aço em cromo ou prata.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única22383
  • Familia de productoEasy chairs / sofas
  • Grupo de produtosElectra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)1230
  • Profundidade (mm)770
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)