Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
modernform-workplace/products/88cf1f6b-1b38-47c5-93f7-9db6d67292d1
Início
Categorias
Mobiliário
Mesas de Escritório
Modernform High Table Stand STOR1604
Indisponível em Estados Unidos
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Seguir
Modernform High Table Stand STOR1604
3.6
(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Suporte de Mesa Alta Modernform STOR1604
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Modernform_High_Table_Stand_STOR1604
Familia de producto
Desks&Tables
Grupo de produtos
High Table
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-12-18
Número de edição
1
Altura (mm)
1100
Largura (mm)
1600
Profundidade (mm)
450
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.modernform.co.th/product/cosmos/?lang=en
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aglomerado
Material secundário
Aço
Concebido em
Thailand
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Mesas de Escritório
Disponibilidade da região
Ásia
Thailand
Produtos parecidos
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix L-shape Desk 4 Seat with Flip-up
Descarregar
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Straight Leg and Power Outlet - 2614BBP
Descarregar
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Straight Leg and Power Outlet
Descarregar
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk with Right-hand Side Cabinet
Descarregar
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Meeting Table with Turnbox 2 Set
Descarregar
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk with Right-hand Flip-up
Descarregar