Publicar produtos
Modul-Box 162x486

Modul-Box 162x486

Traduzido por Google,
A Modul-Box destina-se a ser colocada numa prateleira com uma profundidade de 486 mm. As caixas são feitas de material resistente a impactos e podem suportar a maioria dos óleos, ácidos e produtos químicos. Eles são perfilados para uma boa retenção da forma e possuem alças na frente. Pode ser complementado com divisórias e visores. Entregue em pedaços. Material: plástico Cor: vermelho brilhante
Especificações técnicas
  • Ref.ª única10481-03
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)495
  • Largura (mm)162
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCViga
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26