Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
moencommercial/products/8473722f-b55b-42c9-9fcc-f2c61a6467ba
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
9349 Commercial Chrome Handheld Shower
Disponível em Estados Unidos
Moen Commercial
Seguir
9349 Commercial Chrome Handheld Shower
Traduzido por Google,
Vista original
Características
chuveiro de mão inclui válvulas de retenção duplas integrais para proteção contra refluxo
função única com pausa não positiva
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
moen-1041
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Sanitary Components
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2015-08-14
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://pro.moen.com/products/9349
Descrição técnica
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/9349sp.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromado
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Descarregar
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Descarregar
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Descarregar
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Descarregar
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Descarregar
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Descarregar