Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Achat 10 roof ventilation

Ref. Exclusiva: achat-10_roof-ventilation_7066160_nl
Marca: BMI Monier Netherlands
Familia do produto: Pitched Roof Tile System
Grupo do produto: Achat 10
Largura (mm): 280
Altura (mm): 450
Data de publicação: 2020-04-29
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 4

Categoria BIMobject: Construção - Coberturas
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L5211
Uniclass 1.4 Descrição: Clay tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-80-82-18
Uniclass 2.0 Descrição: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_35_90_93_14
Uniclass 2015 Descrição: Clay tile roof slope ventilation fittings
NBS Reference Código: 80-82-18
NBS Reference Descrição: Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass Número: 23-13 39 17 11
OmniClass Título: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Este produto está disponível em:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nome Valor
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type roof ventilation ; ventilatiepan

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®