Ref. Exclusiva: | belmont_7780000_nl |
---|---|
Marca: | BMI Monier Netherlands |
Familia do produto: | Pitched Roof Tile System |
Grupo do produto: | Belmont |
Largura (mm): | 326 |
Altura (mm): | 465 |
Profundidade (mm): | 58 |
Data de publicação: | 2019-01-01 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Mostruário (modelo) |
URL do produto: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Descrição técnica: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | |
Fabricado em: | France |
Peso Líq. (kg): | 4.1 |
Categoria BIMobject: | Construção - Coberturas |
---|---|
Classificação IFC: | Roof |
Nome UNSPSC: | Roofing materials |
Código UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Código: | L521 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Código: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Roofs |
Uniclass 2015 Código: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Descrição: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Código: | 80-72-13 |
NBS Reference Descrição: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass Número: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass Título: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
Nome | Valor |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®