Publicar produtos
Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table
Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table
Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table

    Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Descrição

    Apresentamos a Mesa para Lareira Sequoia; a primeira unidade redonda da bela Coleção Arbor Wood. A Sequoia apresenta um revestimento de madeira totalmente personalizado sobre uma estrutura de alumínio e acabamento com um tampo de aço à prova de balas. Utilizamos madeira termicamente modificada da Arbor Wood Co. para as laterais. Você pode esperar a autenticidade da madeira de verdade, mas com uma vida útil de mais de 30 anos. Esta é realmente uma mesa para lareira única, feita à mão por nossos artesãos. Cada peça é construída e montada à mão; cada detalhe é cuidado com precisão e cuidado.

    Sua lareira será uma peça de arte artesanal duradoura.

    Especificação
    • Top Material:

      • 3/16” Welded steel
      • Powder coated for durability

      Sides:

      • Thermally Modified Ash (hardwood)
      • Multiple wood pattern options
      • Durable “Cutek” clear oil coat if desired
      • Learn More about Thermally Modified Lumber

      Burner:

      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Natural Gas or Propane
      • Aluminum burner mounting plate
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit

      Features:

      • Tabletop cover options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Adjustable leveling feet
      • Lightweight
      • Compatible to place on any surface
      • Round Lava Pebbles
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Complimentary Nationwide Shipping
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasequoia-steel-arbor-wood-fire-pit-table
    • Familia de productoSteel and Wood Accent Fire Pits
    • Grupo de produtosRound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Número OmniClass23-11 00 00
    • Título OmniclassSite Products