Publicar produtos
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
    Montel Inc

    SafeAisle® Powered Mobile Storage System

    Traduzido por Google,

    Obtenha o máximo em segurança de armazenamento enquanto aumenta sua capacidade de armazenamento e produtividade com nosso sistema de armazenamento móvel com tecnologia SafeAisle® de nível comercial. Apresentando sua inovadora e patenteada Aisle LED Guard Technology™ de detecção de corredor, SafeAisle® garante a proteção de usuários e objetos.

    Se a segurança é sua preocupação número um, SafeAisle® é a opção número um. Os sistemas de armazenamento móvel com alimentação SafeAisle® podem acomodar em seus vagões uma variedade de soluções de prateleiras, arquivamento e estantes, bem como uma extensa linha de complementos. Com um sistema de armazenamento móvel de alta densidade, você pode obter a flexibilidade necessária para personalizar suas estantes enquanto otimiza sua capacidade, sem sacrificar a segurança.

    Projetado para fornecer soluções inovadoras de armazenamento e arquivamento para ambientes de espaço de trabalho modernos, o SafeAisle® adiciona uma nova dimensão à segurança ao detectar toda a superfície do piso de um corredor com sua Aisle LED Guard Technology™ de detecção de corredor completa.

    Com estética refinada e flexibilidade de design inerente, SafeAisle® não apenas oferece padrões aprimorados de segurança, mas também confiabilidade superior, facilidade de uso e produtividade. Com SafeAisle®, obtenha um sistema compacto de alta densidade combinado com total tranquilidade.

    Especificação
    • SafeAisle® Key Features

      Standard Components

      • Gearmotor(s) AC 90DVC

      Standard Controls

      • Master: PIN-Code Control with LCD Display
      • Secondary: Standard Controls with LCD Display

      Optional Controls

      • PIN-Code Control with LCD Display on Each Face Panel
      • Dual Access Controls

      Standard Safeties

      • Aisle-Entry People Counter
      • Infrared Foot-Level Safety Beam – One Side of Mobile Carriage

      Optional Safeties

      • Infrared Foot-Level Safety Beam – Either Side of Mobile Carriage

      Advanced Optional Safety

      • LED Guard Technology – Complete Aisle-Detection Passive Safety
      • Floor-Level Safety Beam(s) are not required with LED Guard Technology

      Security Options

      • Building Alarm Interface (Fire, Security, Lighting)
      • Gearmotor(s) AC 90VDC with Brake – Last Mobile Carriage
      • Floor Locking Pin

      Auxiliary Power Options

      • Mechanical Ratchet Override
      • UPS Automatic Built-In Battery Backup Override

      Remote Options

      • Wi-Fi Remote Control
      • ePulse Remote Monitoring & Configuration Software

      Accessory Options

      • Automatic Overhead Aisle Lighting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSafeAisle
    • Familia de productoMobile Storage Systems
    • Grupo de produtosPowered Mobile Shelving
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 26.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Motorized Mobile Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 25 21 11 11
    • Título OmniclassLibrary Shelving