Publicar produtos
Quad Desk and Table

Quad Desk and Table

Traduzido por Google,

O sistema Quad Desk and Table foi projetado para arranjos simples de assentos ergonômicos para indivíduos ou salas de aula completas, grandes ou pequenas.

Com dois tamanhos, o Quad aproveita ao máximo sua sala de aula ou sala de treinamento para alunos de qualquer idade.

Projetado especificamente para oferecer suporte a uma variedade de modos de aprendizado para promover a interação em sua sala de aula.

Tampo HPL resistente a arranhões de 1,25 ″ de espessura com bordas em molde em T. Disponível em cores personalizadas.

As pernas de aço revestidas a pó são ajustáveis em altura e projetadas para montagem rápida. Disponível em preto ou prata. As pernas incluem deslizadores seguros para o chão ou escolha rodízios opcionais para facilitar a configuração do pod. Pode ser usado em conjunto com o Chevron Desk and Table para opções ainda mais configuráveis.

Outros acessórios opcionais incluem caixas de livros, ganchos para mochilas e dispositivos de agrupamento. A tomada de montagem em braçadeira e o carregador USB fornecem alimentação instantânea e acessibilidade de carregamento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesk_quad
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosOffice-Desk & Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32
  • Largura (polegadas)41.7
  • Profundidade (polegadas)32.7
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoClassroom desks and tables
  • Número OmniClass23-21 25 00
  • Título OmniclassEducational and Cultural Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS