Publicar produtos
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer with dish washer valve

    Traduzido por Google,

    Batedeira de cozinha Miniprofi com válvula de lavar loiça e função de fecho suave. Bocal com jato concentrado e ducha manual. Fora de latão aprovado 4MS. Cromada.
    RSK 8304018 LVI 6261211

    242311 Mangueiras Soft PEX® com porca de conexão de 3/8". Cromado.
    RSK 8304020 NRF 4290189

    A batedeira de cozinha para chefs domésticos exigentes.
    Mora Cera Miniprofi leva os benefícios da cozinha profissional para a sua casa, dando um toque emocionante à cozinha doméstica tradicional.
    O capacete é removível e o fluxo pode ser variado entre diferentes padrões de pulverização, como jato concentrado ou chuveiro. O trabalho na cozinha torna-se mais fácil, mais eficiente, mais atractivo e com a função ESS mais amigo do ambiente.

    Especificação
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única242310
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição2
    • Altura (mm)598
    • Largura (mm)5
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures