Publicar produtos
Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout

Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout

Traduzido por Google,
Batedeira de cozinha com bico baixo, função de fecho suave e função eco. Extremidade plana PEX macia Ø10 mm. Fora de latão aprovado 4MS. Cromada. RSK 8318200 LVI 6261202 VVS 705942104 245001 Mangueiras Soft PEX® com 3/8" cromadas. RSK 8318201 NRF 4290178 Nas famílias de hoje, a cozinha é um espaço de convívio e criatividade. alto nível de higiene e segurança, é por isso que a Mora Cera oferece o que todos desejam em sua cozinha: atenção e tempo de qualidade.
Especificação
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 110°. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única245000
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de produtosMora Cera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa
Sweden