Publicar produtos
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower
MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower

    MMIX II Kitchen mixer soft with selfclosing handshower

    Traduzido por Google,

    O estilo intemporal e a tecnologia de poupança de energia da colecção MMIX II com certificação ambiental melhoram qualquer interior. É a maneira perfeita de vivenciar a experiência duradoura da água em Mora em um pacote atraente e acessível.

    MMIX II soft tem um design geométrico suavemente curvo que exala um estilo clássico e fácil de trabalhar.

    Com chuveiro de mão com fecho automático - Número do artigo: 332116 RSK: 8312163 NRF: 4290578 LVI 6261282

    Especificação
      • With self-closing hand shower, lead-in sleeve and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única332116
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora MMIX II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)391
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa