Publicar produtos
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch

    LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch

    Traduzido por Google,

    LYNX é a nova coleção Mora que unifica os mais altos padrões de tecnologia sustentável e funcional da Mora com uma estética atemporal e seleção de materiais premium. Cada peça proporciona uma experiência sem concessões em cromo e preto fosco para uma expressão exclusiva e elegante.

    Uma série liderada pelo design unificada com os atributos de sustentabilidade exclusivos da Mora, a LYNX excede as demandas da vida contemporânea. Os misturadores e chuveiros da LYNX para banheiros e spas apresentam nossa experiência de chuveiro de classe mundial, com tecnologia de temperatura constante e padrões de jato luxuosos. Nas unidades de cozinha, nossa principal inovação em economia de água se integra a uma forma que explora curvas e perfis finos e planos. A coleção está disponível em cromo polido elegante ou preto fosco atmosférico.

    Os ângulos ousados ​​deste misturador de cozinha trazem profundidade e presença ao seu interior. Disponível em preto fosco ou cromo nítido, é tão funcional quanto atraente. Possui um interruptor de corte de lava-louças para sua tranquilidade.


    Cromo, número do artigo: 344071 RSK: 8312213 NRF: 1385601

    LEED/BREEAM-compliant (fluxo 3,6 l/min), art.no: 344071.LD3 RSK 8312223

    LEED/BREEAM-compliant (fluxo 4,4 l/min), art.no: 344071.LD4 RSK 8312225

    Preto fosco, número do artigo: 344071.12 RSK: 8312214 NRF: 1385602

    Em conformidade com LEED/BREEAM (fluxo 3,6 l/min), art.no: 344071.12LD3 RSK 8312224

    LEED/BREEAM-compliant (fluxo 4,4 l/min), art.no: 344071.12LD4 RSK 8312225


    Especificação
      • ESS (energy saving system)
      • With dishwasher cutoff switch
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única344071
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosLYNX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)307
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa