Publicar produtos
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve

    LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduzido por Google,

    LYNX miniprofi, batedeira de cozinha

    Com seu design clean e superfícies elegantes em preto ou cromado, esta batedeira é ao mesmo tempo uma peça central elegante e uma aliada confiável na cozinha. O bico com dois jatos facilita o enxágue de vegetais, o enchimento de panelas e a limpeza – e a alta qualidade garante muitos anos de uso frequente, desde cozinhar até lavar louça. Além disso, as Declarações Ambientais de Produto (DAPs) estão disponíveis, facilitando a escolha de uma opção sustentável sem comprometer o design ou a funcionalidade.


    Cromo, número do artigo: 344091 RSK: 8312217 NRF: 1426126

    Preto fosco, número do artigo: 344091.12.12 RSK: 8312218 NRF: 1426127


    Especificação
    • PROPERTIES

      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Lead Free


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única344091
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosLYNX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)447
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa