Publicar produtos
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve

    LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduzido por Google,

    LYNX é a nova coleção Mora que unifica os mais altos padrões de tecnologia sustentável e funcional da Mora com uma estética atemporal e seleção de materiais premium. Cada peça proporciona uma experiência sem concessões em cromo e preto fosco para uma expressão exclusiva e elegante.

    Uma série liderada pelo design unificada com os atributos de sustentabilidade exclusivos da Mora, a LYNX excede as demandas da vida contemporânea. Os misturadores e chuveiros da LYNX para banheiros e spas apresentam nossa experiência de chuveiro de classe mundial, com tecnologia de temperatura constante e padrões de jato luxuosos. Nas unidades de cozinha, nossa principal inovação em economia de água se integra a uma forma que explora curvas e perfis finos e planos. A coleção está disponível em cromo polido elegante ou preto fosco atmosférico.

    Um misturador de cozinha minimalista e atemporal em preto fosco ou cromado. Ele apresenta um perfil cilíndrico agradável aos olhos, um pescoço suavemente curvado e uma alavanca carismática e achatada. Inclui interruptor de corte da máquina de lavar louça para proteger contra danos causados ​​pela água.

    Cromo, número do artigo: 344151 RSK: 8312209 NRF: 1385597

    Preto fosco, número do artigo: 344151.12 RSK: 8312210 NRF: 1385598


    Especificação
      • ESS (energy saving system)
      • With dishwasher cut off switch
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única344151
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosLYNX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)356
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa