Publicar produtos
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single

    MORA INXX II Towel bar single

    Traduzido por Google,

    Linhas nítidas, belos acabamentos e construção robusta combinam-se no toalheiro Mora.

    Fácil de instalar e com a qualidade da marca Mora Armatur para mantê-lo com uma aparência nítida, o porta-toalhas de mão é uma extensão icônica da linha Mora. Escolha latão polido ou escovado rico em forma, preto fosco neutro ou branco e cromo de alto brilho.

    Cromada. Art.no: 521054 RSK 8755028 NRF 4294349 LVI 5778242 EAN 7391887258619 Preto fosco. Art.no: 521054.12 RSK 8755029 NRF 4294351 LVI 5778242 EAN 7391887258626 Branco fosco. Art.no: 521054.22 RSK 8755032 NRF 4294354 LVI 5778246 EAN 7391887258633 Latão polido. Art.no: 521054.60 RSK 8755030 NRF 4294352 LVI 5778244 EAN 7391887258640 Latão escovado. Art.no: 521054.62 RSK 8755031 NRF 4294353 LVI 5778245 EAN 7391887258657

    Especificação
      • With screw and plug
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única521054
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosMora INXX II
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)48
    • Largura (mm)93
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa