Publicar produtos
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer

    Mora Rexx K5 Kitchen Mixer

    Traduzido por Google,

    Misturadora de cozinha com bica giratória em C e função Eco. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado em 4MS. Cromado. Art.no: 707100 RSK 8318179 NRF 4290212 LVI 6261160 VVS 705775104 Cromado/preto. Art.no 707100.0011 RSK 8318157 NRF 4290215 LVI 6261162 LVI Preto 6261162 . Art.no: 707100.11 RSK 8310751 NRF 4290079 LVI 6261258 VVS 705775111

    Com seu design simples e minimalista, os mixers Mora Rexx são a essência do design e da funcionalidade escandinavos. A sua inovação reside na sua precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. A versão mostrada aqui é uma bela batedeira de cozinha com função inteligente integrada.

    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707100
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)315
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.602
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden