Publicar produtos
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer

    Mora Rexx K6 Kitchen Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de cozinha com bico L giratório e função Eco. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8318181 NRF 4290218 LVI 6261163 VVS 705775304 707110.0011 Chrome/black. RSK 8318182 NRF 4290219 LVI 6261165 VVS 705775324 707110.0065 Chrome/gold. RSK 8318228 NRF 4290245 LVI 6261225 Com seu design simples e minimalista, os misturadores Mora Rexx são a essência do design e da funcionalidade escandinavos. Sua inovação está na precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx A versão mostrada aqui é uma bela batedeira de cozinha com função inteligente integrada.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707110
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.625
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa