Publicar produtos
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Rexx K6 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Traduzido por Google,
    Batedeira de cozinha com válvula para máquina de lavar louça, bico L giratório e função Eco. Mangueiras Soft Pex® com porca de conexão de 3/8 "de 4ms aprovados em latão. Chrome. RSK 8318187 NRF 4290222 LVI 6261172 707115101500000000000000000000000000000000 design simples e minimalista, os misturadores Mora Rexx são a essência do design e da funcionalidade escandinavos. Sua inovação está na precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é o Mora Rexx. A versão mostrado aqui é um misturador de cozinha bonito com função inteligente embutida.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707115
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.736
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures