Publicar produtos
MK-52 Louvre Vent
MK-52 Louvre Vent
    Morad

    MK-52 Louvre Vent

    Traduzido por Google,

    O sistema MK-52 destina-se à construção de aberturas de ventilação , entradas de ar e saídas de exaustão , combinando alto desempenho com durabilidade. Baseado no comprovado perfil de veneziana ML.52 , ele oferece parâmetros e espaçamento de venezianas idênticos, garantindo a consistência do projeto em todos os projetos.

    O design reforçado da estrutura permite a fabricação de grades de grandes dimensões , mantendo a estabilidade mesmo em dimensões significativas. De série, cada grade é equipada com uma tela mosquiteira , proporcionando proteção adicional sem comprometer o fluxo de ar.

    O sistema MK-52 oferece opções flexíveis de instalação: pode ser parafusado diretamente na estrutura , fixado usando âncoras de montagem ou preso em estruturas de marcenaria de alumínio usando clipes especiais.

    As grades estão disponíveis em alumínio bruto ou com revestimento em pó em qualquer cor RAL para atender às necessidades arquitetônicas. Graças ao seu design equilibrado, a grade MK-52 garante uma combinação ideal de eficiência do fluxo de ar e resistência mecânica.

    Especificação
      • Visual free area: approx. 71%
      • Effective open area: approx. 58%
      • Louvre spacing: 52 mm
      • Louvre profile: ML.52
      • Maximum grille area: up to 5 m²
      • Maximum unsupported span (without reinforcement): 800 mm
      • Standard features: integrated mosquito screen
      • Mounting options:
        • Direct screwing through the frame
        • Mounting with fixing anchors
        • Clipping into aluminium frame clips
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMK-52-louvre-vent
    • Familia de productoElliptical
    • Grupo de produtosMK-52
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-27
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)52
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC011406
    • Nome ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África