Publicar produtos
PERLE - VIOLA
Mosaico+

PERLE - VIOLA

Traduzido por Google,
COLEÇÃO PERLE Mosaico de vidro fundido composto por esmalte geralmente fosco com iridescência superficial, composto por lascas de 4 mm de espessura com lascas quadradas irregulares no tamanho 15x15mm, montadas em malha de fibra de vidro para formar uma folha de 327x327mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPE0H67
  • Familia de productoMosaics
  • Grupo de produtosPerle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)327
  • Largura (mm)327
  • Profundidade (mm)4
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaico
  • Classificação IFCMaterial

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul África
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
Produtos parecidos