Publicar produtos
Bamboo Painel Maciço High Density Caramel 20 mm
Bamboo Painel Maciço High Density Caramel 20 mm
Bamboo Painel Maciço High Density Caramel 20 mm
Bamboo Painel Maciço High Density Caramel 20 mm
Bamboo Painel Maciço High Density Caramel 20 mm
Bamboo Painel Maciço High Density Caramel 20 mm

    Bamboo Painel Maciço High Density Caramel 20 mm

    Los Tableros Macizos MOSO son un producto atractivo compuestos por una estructura multicapa de bambú, disponibles en distintas variantes en cuanto al tamaño, espesor, configuración, estilo y color. Estos tableros resultan muy interesantes, especialmente para todas las aplicaciones donde el canto lateral queda visible, como escaleras o encimeras para cocinas.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
    • • Código de produto: BP-DT1050
      • High Density, Caramel, Sem acabamento
      • Dimensões: 2440x1220x20mm
      • Construção: 4-12-4mm
      • Densidad (Capa superior): +/- 1050 kg/m3
      • Capa superior/ Capa uso: 3,5-5 mm 1)
      • Dilatación bambú: 0,14% por 1% cambio humedad relativa
      • Contenido en humedad: 10% a 20°C y 65% humedad ambiental 8% a 20°C y 50% humedad ambiental
      • Dureza- Brinell: ≥ 4 kg/mm2
      • Reacción al fuego: Clase D-s1-d0 2) (EN 13501-1)
      • Emisión de formaldehidos: Clase E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) / Clase E0 (< 0,025 mg/m3) 3)
      • Elasticidad modulus: 4530 N/mm2 (40 mm) 4) (valor medio - EN 789)
      • Colas: D3 resistentes al agua
      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.
      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.4 (si es pedido como E0)
      • Contribución BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®)

      1) Dependiendo de espesor.
      2) Probado en un espesor de 18 mm, sin huecos entre placas, con espacio de ventilación detrás de las placas.
      3) Disponible bajo petición – la clase E0 no es una clasificación oficial de emisión de
      formaldehidos, pero es comúnmente utilizada para indicar que el producto es fabricado con
      adhesivos sin formaldehidos añadidos (NAF). Los productos E0 están automáticamente
      calificados bajo a la clase oficial E1 de acuerdo a EN 717-1.
      4) Elasticidad modulus de otros tableros disponible bajo petición.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBP-DT1050
    • Familia de productoMOSO Bamboo Solid Panel
    • Grupo de produtosBamboo Panel, Beam & Veneer
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
    • Classificação IFCElemento de construção