Publicar produtos
BPI-92S R 2 1/2

BPI-92S R 2 1/2

Motobombas centrífugas monoestágio para prevenção contra incêndio.

Especificação
  • Aplicações Gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Linha S: motobomba sem intermediário
    • Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz

    Opções

    • Linha T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico de EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta (para rotor de bronze)
    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Linha S: temperatura máxima do líquido bombeado 70°C.
    • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize BPI-92 T, rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBPI-92S-R-2-1_2
  • Familia de productoMotombas de Superfície
  • Grupo de produtosPrevenção Contra Incêndio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul