Publicar produtos
BPI BT4
BPI BT4

    BPI BT4

    Motobombas Centrífugas multiestágios Horizontais, rotores fechados de fluxo radial, bocais de sucção e recalque roscados, vedação do eixo por meio de selo mecânico. Fornecidas na cor vermelha para adequação às exigências das instalações de incêndio

    Especificação
    • Aplicações Gerais

      • Rede de hidrantes
      • Rede de sprinklers
      • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

      Detalhes Técnicos

      • Corpo de aço inox AISI 304
      • Bocais de sucção e recalque em ferro fundido GG-20, com rosca BSP 1”
      • Rotor fechado de Celcon®
      • Difusores de Noryl® GFN3 - 30% de fibra de vidro
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema de estágios flutuantes TRI-SEAL™
      • Motores elétricos WEG IP-21, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316

      Importante

      • Temperatura máxima de operação: 40º C.
      • Altura máxima de sucção: 3 m.c.a.
      • Pressão máxima na entrada: 50 m.c.a.
      • Para versões com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBPI-BT4
    • Familia de productoMotombas de Superfície
    • Grupo de produtosPrevenção Contra Incêndio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul