Publicar produtos
BPI FIT Monobloco 4 polos
BPI FIT Monobloco 4 polos
BPI FIT Monobloco 4 polos

    BPI FIT Monobloco 4 polos

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)

    Motobombas centrífugas horizontais, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocais de sucção e recalque flangeados ou roscados, vedação do eixo por meio de bucha e selo mecânico. Fornecidas na cor vermelha para adequação às exigências das instalações de incêndio.

    Especificação
    • Aplicações Gerais

      • Rede de hidrantes
      • Rede de sprinklers
      • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

      Detalhes Técnicos

      • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
      • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
      • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
      • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

      Importante

      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
      • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBPI-FIT-4-Polos
    • Familia de productoMotombas de Superfície
    • Grupo de produtosPrevenção Contra Incêndio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul