Publicar produtos
BPI-23 R

BPI-23 R

Motobombas Centrífugas de Prevenção Contra Incêndio

Especificação
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracol da motobomba de ferro fundido nodular
    • Rotor e Intermediário de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz
    • Modelo R: bocais roscados (BSP)
    • Importante: Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.

    Opções
    Mancalizada

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabpi-23r
  • Familia de productoMotombas de Superfície
  • Grupo de produtosPrevenção Contra Incêndio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul