Publicar produtos
FIT Mancal

FIT Mancal

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)

Bombas Centrífugas Horizontais Mancais, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocal de sucção e recalque flangeados, vedação do eixo através de bucha e selo mecânico, lubrificação do mancal de rolamentos através de óleo; atendendo as especificações técnicas da norma ISO 5199, dimensões conforme norma ISO 2858.

Especificação
  • Aplicações

    • Abastecimento de água
    • Ar condicionado
    • Instalações prediais e industriais
    • Sistemas de refrigeração
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio
    • Irrigação

    Aplicações especiais

    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
    • Para bombeamento de fluidos com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Caracol flangeado conforme ANSI B16.1.
    • Caracol, rotor, tampa de pressão, intermediário e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

    Opções

    • Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFIT-Mancal
  • Familia de productoMotombas de Superfície
  • Grupo de produtosNormalizadas Mancalizadas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul