Publicar produtos
VME-9
VME-9

    VME-9

    A bomba multiestágio vertical de acoplamento fechado da série VME foi projetada para atender às suas necessidades de aumento de pressão. O design compacto e robusto garante alto desempenho em uma ampla variedade de aplicações. A série VME 3, 5 e 9 é oferecida em três taxas de fluxo e diferentes tamanhos de potência para garantir que você tenha a bomba certa para atender à sua aplicação.

    Especificação
      • Aplicações Gerais

        • Abastecimento predial
        • Irrigação
        • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
        • Alimentação de caldeiras
        • Transporte de água a longa distância
        • Indústrias

        Detalhes Técnicos do Produto Padrão

        • Bocais com rosca BSP
        • Bombeador de aço inox
        • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício
        • Intermediário, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT
        • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular
        • Mancais intermediários de carbeto de tungstênio

        Opções

        • Bomba toda de aço inox
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavme-9
    • Familia de productoMotombas de Superfície
    • Grupo de produtosMultiestágio Vertical
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas