Publicar produtos
403 Exam Chair
MTI

403 Exam Chair

Traduzido por Google,
Esta cadeira programável totalmente motorizada oferece qualidade e conforto para pacientes e cuidadores a um preço mais acessível. A cadeira 403 possui uma base de perfil baixo com excelente acesso para o paciente e para os cuidadores. Ela foi projetada com funções motorizadas de elevação e inclinação, com controle de movimento Soft Start/Stop, para uma experiência mais tranquila para o paciente e menor esforço para o cuidador. A 403 possui as mesmas funções motorizadas da cadeira de exame 461, mas com um apoio para os pés fixo em vez de um apoio para os pés motorizado. Projetada pensando nas necessidades dos especialistas, a 403 é a resposta para cuidadores que buscam uma cadeira totalmente motorizada, confortável e de qualidade para melhorar os resultados dos pacientes.
Especificação
  • Product Features

    Seat Width

    21"

    Removable Upholstery

    Seamless, Designer

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Seat Height

    21 - 38"

    Headrest

    Oval Non-Articulating

    Control Choices

    Hand Switches (standard), Foot Control (optional)

    Base Options

    323° Swivel Top

    Functions

    Power Lift, Power Back

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

    Leg Rest/Footrest

    Looped Footrest

Especificações técnicas
  • Ref.ª única403-exam-chair-403-002-80
  • Familia de productoExam
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables