Publicar produtos
461 Exam Chair
MTI

461 Exam Chair

Traduzido por Google,
Esta cadeira totalmente motorizada e programável oferece qualidade e conforto a pacientes e cuidadores a um preço mais acessível. A cadeira de exame 461 possui uma base de perfil baixo que proporciona excelente acesso ao paciente para os cuidadores. Ela foi projetada com funções motorizadas de elevação e inclinação, com controle de movimento Soft Start/Stop, para uma experiência mais tranquila para o paciente e menor esforço para o cuidador. Pensada para as necessidades dos especialistas, a 461 é a solução ideal para cuidadores que buscam uma cadeira de qualidade, confortável e totalmente motorizada para melhorar os resultados dos pacientes.
Especificação
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    323° Swivel Top

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Power Lift

    Seat Height

    21 - 38"

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

Especificações técnicas
  • Ref.ª única461-exam-chair-461-002-80
  • Familia de productoExam
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables