Publicar produtos
463 Exam Chair
MTI

463 Exam Chair

Traduzido por Google,
A cadeira de exame 463 da MTI está em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) para maior acessibilidade. Com todos os recursos que você adora na 464, a cadeira de exame 463 oferece uma opção de assento confiável, porém sem a função de inclinação. A 463 é equipada com as tecnologias SmartTech™ e ComfortSync™, proporcionando movimentos mais suaves, maior segurança e opções personalizáveis. Com um design macio e elegante, encosto cônico ultrafino e base contornada, oferece acesso superior para o profissional de saúde e conforto excepcional. Eleve o padrão da sua clínica ou hospital com as cadeiras de exame MTI 463, projetadas para aprimorar a acessibilidade e a experiência do paciente.
Especificação
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Lift, Power Foot Extension

    Headrest

    Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Product Features

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única463-exam-chair-463-002-80
  • Familia de productoExam
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables