Publicar produtos
464 Exam/Procedure Chair
MTI

464 Exam/Procedure Chair

Traduzido por Google,
As cadeiras de exame/procedimento MTI 464 atendem aos padrões da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) para maior acessibilidade. A 464 é a cadeira de exame completa ideal, equipada com as tecnologias SmartTech™ e ComfortSync™, proporcionando movimentos mais suaves, maior segurança e opções de personalização. Com um design macio e elegante, encosto cônico ultrafino e base contornada, oferece acesso superior para o profissional de saúde e conforto excepcional. Eleve o padrão da sua clínica/hospital com as cadeiras de exame/procedimento MTI 464, projetadas para aprimorar a acessibilidade e a experiência do paciente.
Especificação
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única464-exam-procedure-chair-464-002-80
  • Familia de productoProcedure
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables