Publicar produtos
528 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

528 Podiatry/Wound Care Chair

Traduzido por Google,
A cadeira de podologia e tratamento de feridas 528 da MTI oferece conforto, resistência e acesso incomparáveis. Com uma seção para os pés redesenhada, sem freio nos joelhos, equipada com motor, bandeja removível de aço inoxidável para detritos e capacidade para pacientes de até 329 kg, esta cadeira estabelece um novo padrão em cuidados podológicos. Equipada com as tecnologias SmartTech™ e ComfortSync™, proporciona o máximo em luxo e conforto, com funções de partida/parada suave e programação. Eleve o nível da sua prática podológica com a cadeira de podologia e tratamento de feridas 528, para um atendimento aprimorado aos pacientes e maior satisfação do profissional.
Especificação
  • Product Features

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Base Options

    Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Seat Height

    21"

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Especificações técnicas
  • Ref.ª única528-podiatry-wound-care-chair-528-001-80
  • Familia de productoPodiatry
  • Grupo de produtosWound Care
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables