Publicar produtos
529 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

529 Podiatry/Wound Care Chair

Traduzido por Google,
A cadeira de podologia e tratamento de feridas MTI 529 está em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) e foi projetada para facilitar a entrada e saída do paciente, além de oferecer acessibilidade igualitária. Esta cadeira apresenta uma seção de apoio para os pés redesenhada, sem freio de joelho, com um sistema motorizado e uma bandeja de detritos removível em aço inoxidável. Com alta capacidade de peso do paciente, de 329 kg (725 lbs), e as avançadas tecnologias SmartTech™ e ComfortSync™, a MTI oferece o máximo em luxo, conforto e segurança. Aprimore sua clínica de podologia e tratamento de feridas com a cadeira MTI 529, projetada para melhorar a experiência do paciente e proporcionar acessibilidade excepcional.
Especificação
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Especificações técnicas
  • Ref.ª única529-podiatry-wound-care-chair-529-002-80
  • Familia de productoPodiatry
  • Grupo de produtosWound Care
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables