Publicar produtos
550 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

550 Podiatry/Wound Care Chair

Traduzido por Google,
Experimente a cadeira MTI 550 para podologia e tratamento de feridas – em conformidade com a ADA e com design luxuoso para facilitar a entrada e saída do paciente e garantir igualdade de acesso. Com seu design elegante e macio, encosto cônico ultrafino e as tecnologias SmartTech™ e ComfortSync™, esta cadeira aumenta a segurança, reduz o consumo de energia e proporciona uma experiência personalizada. Eleve o nível da sua prática de podologia e tratamento de feridas com a cadeira MTI 550 hoje mesmo.
Especificação
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Headrest

    Rectangular Non-Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Debris Tray

    Debris Tray Attachment (optional)

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única550-podiatry-wound-care-chair-550-001-80
  • Familia de productoPodiatry
  • Grupo de produtosWound Care
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables