Publicar produtos
722 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

722 Oral/Dental Surgery Chair

Traduzido por Google,
A cadeira cirúrgica oral MTI 722 atende às necessidades de procedimentos de cirurgia oral e odontológica, bem como de consultas diárias, oferecendo acesso incomparável ao paciente, conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) e conforto ergonômico. Com apoios de braço ComfortSync™ e apoio para as pernas contornado, garante entrada segura, posicionamento suave e suporte durante todo o dia para pacientes e profissionais.
Especificação
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Especificações técnicas
  • Ref.ª única722-oral-dental-surgery-chair-722-001-80
  • Familia de productoSurgery
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables