Publicar produtos
729 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

729 Oral/Dental Surgery Chair

Traduzido por Google,
A cadeira cirúrgica oral e dentária MTI 729 combina conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências), apoios de braço ergonômicos ComfortSync™ e controles laterais intuitivos com um apoio de pernas com trava elétrica que se estende automaticamente para uma entrada mais segura do paciente, posicionamento mais suave e maior conforto durante procedimentos ou consultas.
Especificação
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única729-oral-dental-surgery-chair-729-001-80
  • Familia de productoSurgery
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables