Publicar produtos
830 Exam/Procedure Chair
MTI

830 Exam/Procedure Chair

Traduzido por Google,
Melhore a experiência de seus pacientes e cuidadores com as cadeiras para procedimentos da Série 830 da MTI, em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências), projetadas para facilitar a entrada e saída do paciente e garantir igualdade de acesso para todos. Com um design elegante e moderno, essas cadeiras proporcionam acesso superior ao paciente e vêm equipadas com as tecnologias SmartTech™ e ComfortSync™ para maior segurança, eficiência energética e preferências personalizadas do usuário. As cadeiras para procedimentos da Série 830 são incrivelmente versáteis e podem ser personalizadas na configuração perfeita para praticamente qualquer exame ou procedimento.
Especificação
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot & Hand Control (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless, Plush

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única830-exam-procedure-chair-830-002-80
  • Familia de productoProcedure
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables