Publicar produtos
840 Stretcher Bed (Front Left Hand & Rear Right Hand Steering Casters)
MTI

840 Stretcher Bed (Front Left Hand & Rear Right Hand Steering Casters)

Traduzido por Google,
Otimize seu fluxo de trabalho e aprimore a experiência do paciente e do profissional de saúde com a maca motorizada MTI 840. Esta maca motorizada permite transições perfeitas do pré-operatório ao transporte, cirurgia e recuperação. Sem a necessidade de transferência do paciente, o risco de lesões é minimizado, garantindo um ambiente seguro. Alimentada por uma bateria inteligente de íon-lítio, a MTI 840 oferece mobilidade sem a necessidade de conexão elétrica. Aprimore seu fluxo de trabalho com a maca motorizada MTI 840 hoje mesmo.
Especificação
  • Product Features

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Ophthalmic Articulating

    Base Options

    ADA Compliant Mobile

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Control (standard)

    Functions

    Lithium Ion Battery & Mains Voltage, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única840-stretcher-bed-front-left-hand-rear-right-hand-steering-casters-840-003-24
  • Familia de productoStretcher
  • Grupo de produtosBed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables