Publicar produtos
840 Stretcher Bed (Front Swivel Casters, Rear Right Hand Steering Caster)
MTI

840 Stretcher Bed (Front Swivel Casters, Rear Right Hand Steering Caster)

Traduzido por Google,
Otimize seu fluxo de trabalho e aprimore a experiência do paciente e do profissional de saúde com a maca motorizada MTI 840. Esta maca motorizada permite transições perfeitas do pré-operatório ao transporte, cirurgia e recuperação. Sem a necessidade de transferência do paciente, o risco de lesões é minimizado, garantindo um ambiente seguro. Alimentada por uma bateria inteligente de íon-lítio, a MTI 840 oferece mobilidade sem a necessidade de conexão elétrica. Aprimore seu fluxo de trabalho com a maca motorizada MTI 840 hoje mesmo.
Especificação
  • Product Features

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Ophthalmic Articulating

    Base Options

    ADA Compliant Mobile

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Control (standard)

    Functions

    Lithium Ion Battery & Mains Voltage, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única840-stretcher-bed-front-swivel-casters-rear-right-hand-steering-caster-840-003-23
  • Familia de productoStretcher
  • Grupo de produtosBed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniclassMedical Procedure Tables