Publicar produtos
Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Traduzido por Google,

Projetado para líquidos e gases onde a reversão de fluxo pode causar surtos e golpes de aríete. Usado extensivamente na sucção e descarga de bombas.

Especificação
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única107MAT-Silent-Check-Valves
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de produtosSilent Check Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall check valves
  • Código UNSPSC40141618
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING