Publicar produtos
Class 1500 Carbon Steel Unibody Chexter Tilting Disc Check Valves - 1607

Class 1500 Carbon Steel Unibody Chexter Tilting Disc Check Valves - 1607

Traduzido por Google,

As Válvulas de Retenção de Disco Inclinável Chexter Unibody Classe 1500 de Aço Carbono Série 1607 são recomendadas para uso em aplicações de temperatura ou pressão mais altas.


Especificação
  • Features

    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1607-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING