Publicar produtos
Class 150 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 165-B

Class 150 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 165-B

Traduzido por Google,

Projetado para água de resfriamento, água do mar, sistemas de água quente e outras aplicações semelhantes. Estes filtros são especialmente adequados para deformação média ou grossa. Classe 150.

Especificação
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 2 in. ‒ 12 in. (50 ‒ 300 mm)
    • Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Ideal for applications requiring medium and coarse straining like cooling water, seawater, hot water systems, and more
Especificações técnicas
  • Ref.ª única165-B-Basket-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers