Publicar produtos
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Traduzido por Google,

Série 1697 API Classe 3000 Aço Carbono Unibody Chexter API RTJ Válvulas de retenção de disco basculante são recomendadas para uso em aplicações de temperatura ou pressão mais altas.


Especificação
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1697-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING