Publicar produtos
Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

Traduzido por Google,

Esses filtros são usados exclusivamente para evitar entupimentos em sistemas de bombeiros. Tais sistemas podem incluir aspersores de água automáticos e vários sistemas de pulverização. Classe 125.

Especificação
  • Features

    • Extra large capacity baskets for very low pressure drop and long intervals between cleaning and servicing
    • Sizes 4 in. – 12 in. (100 – 300 mm)
    • Used exclusively to prevent clogging in fire service systems
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Especificações técnicas
  • Ref.ª única595-Basket-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers