Publicar produtos
Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Traduzido por Google,
Projetado para grande capacidade de esforço em água de resfriamento, água do mar, sistemas de água quente e outras aplicações semelhantes. Esta série apresenta botões de abertura rápida para minimizar o tempo de serviço.
Especificação
  • 3/8 to 3 in. (10 to 80mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6194
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainers - Simplex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers