Publicar produtos
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Traduzido por Google,

Projetado para instalação em tubulações de descarga de bombas onde desempenha tripla tarefa. Ela atua como uma válvula de retenção silenciosa acionada por mola, uma válvula de fechamento e uma válvula de balanceamento. Classe 125.


Especificação
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
Especificações técnicas
  • Ref.ª única721-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit