Publicar produtos
Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Locxend Ductile Iron Grooved End Y Strainers - 758G

Traduzido por Google,

Projetado para instalação em sistemas de tubulação com extremidade ranhurada. Usado extensivamente para filtrar materiais estranhos de tubulações e fornecer proteção econômica para bombas, medidores, válvulas e outros equipamentos mecânicos similares.

Especificação
  • Features

    • Sizes 2 in. – 12 in. (50 – 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Ductile Iron body and 304 Stainless Steel basket strainer that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Self cleaning by opening the plug or valve connected to the blow off outlet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única758G-Y-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosY Strainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers